Menu Vyhledávání

Klouby univerzální – jednoduché

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto jednoduché univerzální klouby se používají tam, kde je mezi nezarovnanými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Umožňují převod kroutivé síly a otáčení mezi dvěma tyčemi, které nejsou zarovnané, přičemž kompenzují uhlové odsazení.

Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček je navíc u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí jednotný výkon i v drsných podmínkách.

Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Na požádání je možné poskytnout i verzi s otvory se zámkem nebo čtvercovými otvory. Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
  • Rychlost otáček je u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm.
  • Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu.
  • Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel Produktová řada: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. H7 l1 Materiál Bore dia l2 l3 d2 Koupit
1 244,335 Kč - 1 658,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
82.0
ocel
Klínová drážka
41.0
18.0
42.0
439,643 Kč - 586,1087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
56.0
ocel
kulaté zahloubení
28.0
13.0
25.0
618,822 Kč - 825,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
82.0
ocel
kulaté zahloubení
41.0
18.0
42.0
1 306,043 Kč - 1 741,4739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
130.0
ocel
kulaté zahloubení
65.0
33.0
58.0
1 197,496 Kč - 1 596,7435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
122.0
ocel
kulaté zahloubení
61.0
29.0
58.0
921,665 Kč - 1 228,9696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
108.0
ocel
kulaté zahloubení
54.0
26.0
50.0
3 841,304 Kč - 5 121,8217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
160.0
ocel
kulaté zahloubení
80.0
39.0
80.0
616,096 Kč - 821,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
34.0
ocel
Klínová drážka
17.0
8.0
16.0
1 245,822 Kč - 1 661,1783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
132.0
ocel
Klínová drážka
66.0
38.0
50.0
393,30 Kč - 524,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
48.0
ocel
kulaté zahloubení
24.0
12.0
22.0
393,30 Kč - 524,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
40.0
ocel
kulaté zahloubení
20.0
11.0
16.0
452,53 Kč - 603,4565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
60.0
ocel
kulaté zahloubení
30.0
14.0
28.0
557,361 Kč - 743,2304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
74.0
ocel
kulaté zahloubení
37.0
17.0
36.0
769,004 Kč - 1 025,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
95.0
ocel
kulaté zahloubení
47.5
22.0
45.0
4 960,239 Kč - 6 613,7348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
190.0
ocel
kulaté zahloubení
95.0
46.0
95.0
478,552 Kč - 637,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
68.0
ocel
kulaté zahloubení
34.0
16.0
32.0
1 028,478 Kč - 1 371,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
132.0
ocel
kulaté zahloubení
66.0
38.0
50.0
393,30 Kč - 524,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
34.0
ocel
kulaté zahloubení
17.0
8.0
16.0
3 191,752 Kč - 4 255,6696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
140.0
ocel
kulaté zahloubení
70.0
35.0
70.0
788,583 Kč - 1 051,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
60.0
ocel
kulaté zahloubení
30.0
14.0
28.0
  • z/ze 5
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 82.0 ocel

20214326

Cenové rozmezí
1 658,9478 Kč - 1 244,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Klouby univerzální - jednoduché 12.0 56.0 ocel

20214845

Cenové rozmezí
586,1087 Kč - 439,643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 82.0 ocel

20214883

Cenové rozmezí
825,013 Kč - 618,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Klouby univerzální - jednoduché 32.0 130.0 ocel

20214920

Cenové rozmezí
1 741,4739 Kč - 1 306,043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Klouby univerzální - jednoduché 30.0 122.0 ocel

20214913

Cenové rozmezí
1 596,7435 Kč - 1 197,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Klouby univerzální - jednoduché 25.0 108.0 ocel

20214906

Cenové rozmezí
1 228,9696 Kč - 921,665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Klouby univerzální - jednoduché 40.0 160.0 ocel

20214944

Cenové rozmezí
5 121,8217 Kč - 3 841,304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Klouby univerzální - jednoduché 6.0 34.0 ocel

20214968

Cenové rozmezí
821,5435 Kč - 616,096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Klouby univerzální - jednoduché 30.0 132.0 ocel

20214807

Cenové rozmezí
1 661,1783 Kč - 1 245,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Klouby univerzální - jednoduché 10.0 48.0 ocel

20214838

Cenové rozmezí
524,40 Kč - 393,30 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Klouby univerzální - jednoduché 8.0 40.0 ocel

20214821

Cenové rozmezí
524,40 Kč - 393,30 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Klouby univerzální - jednoduché 14.0 60.0 ocel

20214852

Cenové rozmezí
603,4565 Kč - 452,53 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Klouby univerzální - jednoduché 18.0 74.0 ocel

20214876

Cenové rozmezí
743,2304 Kč - 557,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Klouby univerzální - jednoduché 22.0 95.0 ocel

20214890

Cenové rozmezí
1 025,2565 Kč - 769,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Klouby univerzální - jednoduché 50.0 190.0 ocel

20214951

Cenové rozmezí
6 613,7348 Kč - 4 960,239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Klouby univerzální - jednoduché 16.0 68.0 ocel

20214869

Cenové rozmezí
637,9044 Kč - 478,552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Klouby univerzální - jednoduché 30.0 132.0 ocel

20214791

Cenové rozmezí
1 371,2217 Kč - 1 028,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Klouby univerzální - jednoduché 6.0 34.0 ocel

20214814

Cenové rozmezí
524,40 Kč - 393,30 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Klouby univerzální - jednoduché 35.0 140.0 ocel

20215422

Cenové rozmezí
4 255,6696 Kč - 3 191,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Klouby univerzální - jednoduché 14.0 60.0 ocel

20215385

Cenové rozmezí
1 051,5261 Kč - 788,583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0