Menu Vyhledávání

Zarážky na potrubí 69.9 mm (W) 114.3 mm (L) polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

This pipe chock is made of orange LDPE and is use to secure pipes form rolling when they are stored or in transit. The fixing nails are included with the product.
Nové objednací číslo:

10287675

Staré objednací číslo:

498748

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 58,4554 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 922,77 Kč

50 x 58,4554 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva oranžová
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
H 50.8 mm
L 114.3 mm
W 69.9 mm
Speciální vlastnosti Hřeby jsou součástí dodávky
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás