Menu Vyhledávání

Klíče k zámkům a západkám

Skladem

Klíče pro různé vložky čtvrtotáčkových zámků. Provedení v různých materiálech pro nejrůznější využití. Tento sortiment je určen pro náš sortiment čtvrtotáčkových zámků.

Produktová řada: SR5501

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Povrchová úprava Typ klíče Koupit
702,5677 Kč - 991,3051 Kč 67 Skladem
zinek tlakově litý
Univerzální klíč
107,4705 Kč - 210,6715 Kč 37 Skladem
litina
Čtvercový klíč 8,0 mm
10097014 24,8125 Kč - 24,8125 Kč 620 Skladem
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
31,2161 Kč - 48,5583 Kč 8 Skladem
zinek tlakově litý
klíč šestihran 8,0 mm
34,6455 Kč - 53,893 Kč 2275 Skladem
zinek tlakově litý
Trojhranný klíč 8,0 mm
17,7997 Kč - 24,9196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zinek tlakově litý
Čtvercový klíč 7,0 mm
40,5501 Kč - 63,078 Kč 30 Skladem
zinek tlakově litý
Speciální klíč
31,6726 Kč - 49,2683 Kč 760 Skladem
zinek tlakově litý
Čtvercový klíč 8,0 mm
19,1414 Kč - 21,268 Kč 11 Skladem
černá
zinek tlakově litý
Šestihranný klíč 4,0 mm
11,9365 Kč - 13,1302 Kč 1200 Skladem
zinek tlakově litý
Trojhranný klíč 7,0 mm
33,79 Kč - 52,5623 Kč 103 Skladem
zinek tlakově litý
Trojhranný klíč 7,0 mm
28,5175 Kč - 44,3604 Kč 376 Skladem
zinek tlakově litý
Oboustranný klíč 5,0 mm
15,0608 Kč - 15,0608 Kč 110 Skladem
zinek tlakově litý
Univerzální klíč
2,761 Kč - 5,7762 Kč 911 Skladem
přírodní
ocel
bez povrchové úpravy
Klíče inbusové
98,0864 Kč - 193,9594 Kč 389 Skladem
černá
zinek tlakově litý
pochromováno
klíč trubkový
29,7066 Kč - 41,5892 Kč 181 Skladem
přírodní
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 8,0 mm
123,2505 Kč - 123,2505 Kč 200 Skladem
stříbrná
zinek tlakově litý
pochromováno
Dvojzub 5,0 mm, čtyřhran 8,0 mm, čtyřhran s drážkou 5,1 mm
14,7972 Kč - 16,4415 Kč 300 Skladem
zinek tlakově litý
Oboustranný klíč 3,0 mm
16,7528 Kč - 18,6143 Kč 1155 Skladem
zinek tlakově litý
Trojhranný klíč 8,0 mm
11,8945 Kč - 18,5024 Kč 473 Skladem
polyamid
Oboustranný klíč 5,0 mm
  • z/ze 2
Klíče k zámkům a západkám Univerzální klíč zinek tlakově litý

10226766

Cenové rozmezí
991,3051 Kč - 702,5677 Kč

Skladové zásoby
67 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Klíče k zámkům a západkám Čtvercový klíč 8,0 mm litina

10273654

Cenové rozmezí
210,6715 Kč - 107,4705 Kč

Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    litina
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celková délka
    88.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8204110000
Klíče k zámkům a západkám Euro klíč (5333) zinek tlakově litý

10097014

Cenové rozmezí
24,8125 Kč - 24,8125 Kč

Skladové zásoby
620 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6 s 30% skelného vlákna; mosaz
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Klíče k zámkům a západkám klíč šestihran 8,0 mm zinek tlakově litý

20125851

Cenové rozmezí
48,5583 Kč - 31,2161 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Typ klíče
    klíč šestihran 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Klíče k zámkům a západkám Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20125837

Cenové rozmezí
53,893 Kč - 34,6455 Kč

Skladové zásoby
2275 Skladem
Parametry
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8204110000
Klíče k zámkům a západkám Čtvercový klíč 7,0 mm zinek tlakově litý

20125806

Cenové rozmezí
24,9196 Kč - 17,7997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 7,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Klíče k zámkům a západkám Speciální klíč zinek tlakově litý

20125868

Cenové rozmezí
63,078 Kč - 40,5501 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Typ klíče
    Speciální klíč
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Klíče k zámkům a západkám Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20074197

Cenové rozmezí
49,2683 Kč - 31,6726 Kč

Skladové zásoby
760 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8204110000
Klíče k zámkům a západkám Šestihranný klíč 4,0 mm zinek tlakově litý

20123376

Cenové rozmezí
21,268 Kč - 19,1414 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ klíče
    Šestihranný klíč 4,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Klíče k zámkům a západkám Trojhranný klíč 7,0 mm zinek tlakově litý

20067595

Cenové rozmezí
13,1302 Kč - 11,9365 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 7,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Klíče k zámkům a západkám Trojhranný klíč 7,0 mm zinek tlakově litý

20074203

Cenové rozmezí
52,5623 Kč - 33,79 Kč

Skladové zásoby
103 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 7,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301700000
Klíče k zámkům a západkám Oboustranný klíč 5,0 mm zinek tlakově litý

20074159

Cenové rozmezí
44,3604 Kč - 28,5175 Kč

Skladové zásoby
376 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301700000
Klíče k zámkům a západkám Univerzální klíč zinek tlakově litý

20064198

Cenové rozmezí
15,0608 Kč - 15,0608 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Klíče inbusové 3.0 mm ocel

10378571

Cenové rozmezí
5,7762 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
911 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ klíče
    Klíče inbusové
  • Celková délka
    50.0 mm
Klíče k zámkům a západkám klíč trubkový zinek tlakově litý

20074234

Cenové rozmezí
193,9594 Kč - 98,0864 Kč

Skladové zásoby
389 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    pochromováno
  • Typ klíče
    klíč trubkový
  • Celková délka
    46.5 mm
Klíče k zámkům a západkám Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20074227

Cenové rozmezí
41,5892 Kč - 29,7066 Kč

Skladové zásoby
181 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
klíč Dvojzub 5,0 mm, čtyřhran 8,0 mm, čtyřhran s drážkou 5,1 mm

20077471

Cenové rozmezí
123,2505 Kč - 123,2505 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Dvojzub 5,0 mm, čtyřhran 8,0 mm, čtyřhran s drážkou 5,1 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Klíče k zámkům a západkám Oboustranný klíč 3,0 mm zinek tlakově litý

20067564

Cenové rozmezí
16,4415 Kč - 14,7972 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301700000
Klíče k zámkům a západkám Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20067601

Cenové rozmezí
18,6143 Kč - 16,7528 Kč

Skladové zásoby
1155 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Klíče k zámkům a západkám Oboustranný klíč 5,0 mm polyamid

20053499

Cenové rozmezí
18,5024 Kč - 11,8945 Kč

Skladové zásoby
473 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790