Lineární klece s jehlovými ložisky jsou přesně navržené součásti, které poskytují plynulý, nízkotření lineární pohyb ve vysokonárazových aplikacích.
Ve srovnání se standardními kuličkové nabízejí jehlové lineární klece vyšší nosnost na jednotku velikosti. To z nich činí ideální pro aplikace s omezením prostoru.
Fungují na principu kolejnic, které se spíše valí než kloužou, což snižuje plýtvání energií a zvyšuje účinnost. Jejich robustní konstrukce pomáhá zabránit nesprávnému zarovnání a odklonu, což má za následek stabilní pohyb pod těžkými zátěžemi.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Max. dynamická nosnost na pár ložisek (N) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 168,4139 Kč - 2 168,4139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
| 10 842,0694 Kč - 10 842,0694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
120.0
|
10.0
|
2.0
|
500.0
|
1250.0
|
||
| 17 347,3111 Kč - 17 347,3111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
192.0
|
10.0
|
2.0
|
800.0
|
2000.0
|
||
| 14 166,8669 Kč - 14 166,8669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
147.0
|
15.0
|
2.0
|
700.0
|
2800.0
|
||
| 7 842,3264 Kč - 7 842,3264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
26.0
|
30.0
|
3.5
|
200.0
|
3700.0
|
||
| 11 763,7492 Kč - 11 763,7492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
39.0
|
30.0
|
3.5
|
300.0
|
5500.0
|
||
| 31 369,8247 Kč - 31 369,8247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
105.0
|
30.0
|
3.5
|
800.0
|
14800.0
|
||
| 20 112,0906 Kč - 20 112,0906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
96.0
|
25.0
|
3.0
|
600.0
|
7500.0
|
||
| 30 168,0062 Kč - 30 168,0062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
144.0
|
25.0
|
3.0
|
900.0
|
11250.0
|
||
| 23 527,2387 Kč - 23 527,2387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
78.0
|
30.0
|
3.5
|
600.0
|
11100.0
|
||
| 15 684,9123 Kč - 15 684,9123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
52.0
|
30.0
|
3.5
|
400.0
|
7400.0
|
||
| 21 684,1389 Kč - 21 684,1389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
240.0
|
10.0
|
2.0
|
1000.0
|
2500.0
|
||
| 6 071,6627 Kč - 6 071,6627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
||
| 7 256,6053 Kč - 7 256,6053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
105.0
|
15.0
|
2.0
|
500.0
|
2000.0
|
||
| 16 190,9275 Kč - 16 190,9275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
168.0
|
15.0
|
2.0
|
800.0
|
3280.0
|
||
| 6 526,5311 Kč - 6 526,5311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
68.0
|
20.0
|
2.5
|
400.0
|
2920.0
|
||
| 3 352,0584 Kč - 3 352,0584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
16.0
|
25.0
|
3.0
|
100.0
|
1250.0
|
||
| 16 760,0323 Kč - 16 760,0323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
80.0
|
25.0
|
3.0
|
500.0
|
6250.0
|
||
| 6 982,4381 Kč - 6 982,4381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
51.0
|
20.0
|
2.5
|
300.0
|
2190.0
|
||
| 6 704,1167 Kč - 6 704,1167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
32.0
|
25.0
|
3.0
|
200.0
|
2500.0