Lineární klece s jehlovými ložisky jsou přesně navržené součásti, které poskytují plynulý, nízkotření lineární pohyb ve vysokonárazových aplikacích.
Ve srovnání se standardními kuličkové nabízejí jehlové lineární klece vyšší nosnost na jednotku velikosti. To z nich činí ideální pro aplikace s omezením prostoru.
Fungují na principu kolejnic, které se spíše valí než kloužou, což snižuje plýtvání energií a zvyšuje účinnost. Jejich robustní konstrukce pomáhá zabránit nesprávnému zarovnání a odklonu, což má za následek stabilní pohyb pod těžkými zátěžemi.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 754,2397 Kč - 13 754,2397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
147.0
|
15.0
|
2.0
|
700.0
|
2800.0
|
||
| 19 649,0578 Kč - 19 649,0578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
210.0
|
15.0
|
2.0
|
1000.0
|
4000.0
|
||
| 22 780,7273 Kč - 22 780,7273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
112.0
|
25.0
|
3.0
|
700.0
|
8720.0
|
||
| 7 613,9091 Kč - 7 613,9091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
26.0
|
30.0
|
3.5
|
200.0
|
3700.0
|
||
| 9 763,0248 Kč - 9 763,0248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
48.0
|
25.0
|
3.0
|
300.0
|
3750.0
|
||
| 8 421,0248 Kč - 8 421,0248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
96.0
|
10.0
|
2.0
|
400.0
|
1000.0
|
||
| 6 315,7686 Kč - 6 315,7686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
72.0
|
10.0
|
2.0
|
300.0
|
750.0
|
||
| 32 543,7521 Kč - 32 543,7521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
160.0
|
25.0
|
3.0
|
1000.0
|
12500.0
|
||
| 3 806,9546 Kč - 3 806,9546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
13.0
|
30.0
|
3.5
|
100.0
|
1850.0
|
||
| 3 929,7107 Kč - 3 929,7107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
42.0
|
15.0
|
2.0
|
200.0
|
800.0
|
||
| 11 789,3843 Kč - 11 789,3843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
126.0
|
15.0
|
2.0
|
600.0
|
2400.0
|
||
| 6 779,0661 Kč - 6 779,0661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
51.0
|
20.0
|
2.5
|
300.0
|
2190.0
|
||
| 6 508,8512 Kč - 6 508,8512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
32.0
|
25.0
|
3.0
|
200.0
|
2500.0
|
||
| 11 421,1157 Kč - 11 421,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
39.0
|
30.0
|
3.5
|
300.0
|
5500.0
|
||
| 19 035,0248 Kč - 19 035,0248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
65.0
|
30.0
|
3.5
|
500.0
|
9250.0
|
||
| 4 519,2934 Kč - 4 519,2934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
34.0
|
20.0
|
2.5
|
200.0
|
1460.0
|
||
| 11 298,1074 Kč - 11 298,1074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
85.0
|
20.0
|
2.5
|
500.0
|
3650.0
|
||
| 15 817,6529 Kč - 15 817,6529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
119.0
|
20.0
|
2.5
|
700.0
|
5110.0
|
||
| 20 336,9463 Kč - 20 336,9463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
153.0
|
20.0
|
2.5
|
900.0
|
6570.0
|
||
| 19 526,3016 Kč - 19 526,3016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
96.0
|
25.0
|
3.0
|
600.0
|
7500.0