Menu Vyhledávání

Klece jehlové - lineární

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lineární klece s jehlovými ložisky jsou přesně navržené součásti, které poskytují plynulý, nízkotření lineární pohyb ve vysokonárazových aplikacích.

Ve srovnání se standardními kuličkové nabízejí jehlové lineární klece vyšší nosnost na jednotku velikosti. To z nich činí ideální pro aplikace s omezením prostoru.

Fungují na principu kolejnic, které se spíše valí než kloužou, což snižuje plýtvání energií a zvyšuje účinnost. Jejich robustní konstrukce pomáhá zabránit nesprávnému zarovnání a odklonu, což má za následek stabilní pohyb pod těžkými zátěžemi.

  • Často používané ke zlepšení přesnosti pohybu a rozložení hmotnosti.
  • Jeho schopnost odolávat obrovským hmotnostem je ideální pro přesné stroje, robotické systémy a lineární pohony pro těžké provozní podmínky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Koupit
13 017,4504 Kč - 13 017,4504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
64.0
25.0
3.0
400.0
5000.0
6 336,438 Kč - 6 336,438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
3 254,4256 Kč - 3 254,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
16 271,876 Kč - 16 271,876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
8 421,0248 Kč - 8 421,0248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
96.0
10.0
2.0
400.0
1000.0
2 105,2562 Kč - 2 105,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
24.0
10.0
2.0
100.0
250.0
6 315,7686 Kč - 6 315,7686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
72.0
10.0
2.0
300.0
750.0
10 526,281 Kč - 10 526,281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
120.0
10.0
2.0
500.0
1250.0
16 842,0496 Kč - 16 842,0496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
192.0
10.0
2.0
800.0
2000.0
13 754,2397 Kč - 13 754,2397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
147.0
15.0
2.0
700.0
2800.0
19 649,0578 Kč - 19 649,0578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
210.0
15.0
2.0
1000.0
4000.0
2 259,7727 Kč - 2 259,7727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
17.0
20.0
2.5
100.0
730.0
6 779,0661 Kč - 6 779,0661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
51.0
20.0
2.5
300.0
2190.0
6 508,8512 Kč - 6 508,8512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
32.0
25.0
3.0
200.0
2500.0
9 763,0248 Kč - 9 763,0248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
3 806,9546 Kč - 3 806,9546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
13.0
30.0
3.5
100.0
1850.0
32 543,7521 Kč - 32 543,7521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
160.0
25.0
3.0
1000.0
12500.0
19 035,0248 Kč - 19 035,0248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
65.0
30.0
3.5
500.0
9250.0
38 070,0496 Kč - 38 070,0496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
130.0
30.0
3.5
1000.0
18500.0
26 034,9008 Kč - 26 034,9008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
  • z/ze 3
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 ocel

20761547

Cenové rozmezí
13 017,4504 Kč - 13 017,4504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    400.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 ocel

20761448

Cenové rozmezí
6 336,438 Kč - 6 336,438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 ocel

20761516

Cenové rozmezí
3 254,4256 Kč - 3 254,4256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 ocel

20761554

Cenové rozmezí
16 271,876 Kč - 16 271,876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 400.0 ocel

20761240

Cenové rozmezí
8 421,0248 Kč - 8 421,0248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    400.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 100.0 ocel

20761219

Cenové rozmezí
2 105,2562 Kč - 2 105,2562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    100.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 300.0 ocel

20761233

Cenové rozmezí
6 315,7686 Kč - 6 315,7686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    300.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 500.0 ocel

20761257

Cenové rozmezí
10 526,281 Kč - 10 526,281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    500.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 800.0 ocel

20761288

Cenové rozmezí
16 842,0496 Kč - 16 842,0496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    800.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 700.0 ocel

20761370

Cenové rozmezí
13 754,2397 Kč - 13 754,2397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    700.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 1000.0 ocel

20761400

Cenové rozmezí
19 649,0578 Kč - 19 649,0578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 100.0 ocel

20761417

Cenové rozmezí
2 259,7727 Kč - 2 259,7727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 300.0 ocel

20761431

Cenové rozmezí
6 779,0661 Kč - 6 779,0661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    300.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 200.0 ocel

20761523

Cenové rozmezí
6 508,8512 Kč - 6 508,8512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    200.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 300.0 ocel

20761530

Cenové rozmezí
9 763,0248 Kč - 9 763,0248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 100.0 ocel

20761615

Cenové rozmezí
3 806,9546 Kč - 3 806,9546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    100.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 ocel

20761608

Cenové rozmezí
32 543,7521 Kč - 32 543,7521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 500.0 ocel

20761653

Cenové rozmezí
19 035,0248 Kč - 19 035,0248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    500.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 1000.0 ocel

20761707

Cenové rozmezí
38 070,0496 Kč - 38 070,0496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 ocel

20761585

Cenové rozmezí
26 034,9008 Kč - 26 034,9008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    800.0
  • w1
    25.0