Menu Vyhledávání

Klece jehlové - lineární

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lineární klece s jehlovými ložisky jsou přesně navržené součásti, které poskytují plynulý, nízkotření lineární pohyb ve vysokonárazových aplikacích.

Ve srovnání se standardními kuličkové nabízejí jehlové lineární klece vyšší nosnost na jednotku velikosti. To z nich činí ideální pro aplikace s omezením prostoru.

Fungují na principu kolejnic, které se spíše valí než kloužou, což snižuje plýtvání energií a zvyšuje účinnost. Jejich robustní konstrukce pomáhá zabránit nesprávnému zarovnání a odklonu, což má za následek stabilní pohyb pod těžkými zátěžemi.

  • Často používané ke zlepšení přesnosti pohybu a rozložení hmotnosti.
  • Jeho schopnost odolávat obrovským hmotnostem je ideální pro přesné stroje, robotické systémy a lineární pohony pro těžké provozní podmínky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Koupit
14 736,7934 Kč - 14 736,7934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
168.0
10.0
2.0
700.0
1750.0
1 964,8554 Kč - 1 964,8554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
21.0
15.0
2.0
100.0
400.0
34 263,095 Kč - 34 263,095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
117.0
30.0
3.5
900.0
16650.0
29 289,3264 Kč - 29 289,3264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
144.0
25.0
3.0
900.0
11250.0
22 841,9793 Kč - 22 841,9793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
78.0
30.0
3.5
600.0
11100.0
15 228,0702 Kč - 15 228,0702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
52.0
30.0
3.5
400.0
7400.0
38 070,0496 Kč - 38 070,0496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
130.0
30.0
3.5
1000.0
18500.0
9 763,0248 Kč - 9 763,0248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
3 806,9546 Kč - 3 806,9546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
13.0
30.0
3.5
100.0
1850.0
32 543,7521 Kč - 32 543,7521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
160.0
25.0
3.0
1000.0
12500.0
19 035,0248 Kč - 19 035,0248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
65.0
30.0
3.5
500.0
9250.0
11 298,1074 Kč - 11 298,1074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
15 817,6529 Kč - 15 817,6529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
20 336,9463 Kč - 20 336,9463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
153.0
20.0
2.5
900.0
6570.0
19 526,3016 Kč - 19 526,3016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
96.0
25.0
3.0
600.0
7500.0
18 077,4256 Kč - 18 077,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
136.0
20.0
2.5
800.0
5840.0
22 780,7273 Kč - 22 780,7273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
112.0
25.0
3.0
700.0
8720.0
7 613,9091 Kč - 7 613,9091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
26.0
30.0
3.5
200.0
3700.0
13 558,1322 Kč - 13 558,1322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
102.0
20.0
2.5
600.0
4380.0
22 596,4669 Kč - 22 596,4669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
170.0
20.0
2.5
1000.0
7300.0
  • z/ze 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 700.0 ocel

20761271

Cenové rozmezí
14 736,7934 Kč - 14 736,7934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    700.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 100.0 ocel

20761318

Cenové rozmezí
1 964,8554 Kč - 1 964,8554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    100.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 900.0 ocel

20761691

Cenové rozmezí
34 263,095 Kč - 34 263,095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    900.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 900.0 ocel

20761592

Cenové rozmezí
29 289,3264 Kč - 29 289,3264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    900.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 ocel

20761660

Cenové rozmezí
22 841,9793 Kč - 22 841,9793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    600.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 400.0 ocel

20761646

Cenové rozmezí
15 228,0702 Kč - 15 228,0702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    400.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 1000.0 ocel

20761707

Cenové rozmezí
38 070,0496 Kč - 38 070,0496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 300.0 ocel

20761530

Cenové rozmezí
9 763,0248 Kč - 9 763,0248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 100.0 ocel

20761615

Cenové rozmezí
3 806,9546 Kč - 3 806,9546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    100.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 ocel

20761608

Cenové rozmezí
32 543,7521 Kč - 32 543,7521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 500.0 ocel

20761653

Cenové rozmezí
19 035,0248 Kč - 19 035,0248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    500.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 ocel

20761455

Cenové rozmezí
11 298,1074 Kč - 11 298,1074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 ocel

20761479

Cenové rozmezí
15 817,6529 Kč - 15 817,6529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 900.0 ocel

20761493

Cenové rozmezí
20 336,9463 Kč - 20 336,9463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    900.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 ocel

20761561

Cenové rozmezí
19 526,3016 Kč - 19 526,3016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 800.0 ocel

20761486

Cenové rozmezí
18 077,4256 Kč - 18 077,4256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    800.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 700.0 ocel

20761578

Cenové rozmezí
22 780,7273 Kč - 22 780,7273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    700.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 200.0 ocel

20761622

Cenové rozmezí
7 613,9091 Kč - 7 613,9091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    200.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 600.0 ocel

20761462

Cenové rozmezí
13 558,1322 Kč - 13 558,1322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    600.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 1000.0 ocel

20761509

Cenové rozmezí
22 596,4669 Kč - 22 596,4669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    20.0