Lineární klece s jehlovými ložisky jsou přesně navržené součásti, které poskytují plynulý, nízkotření lineární pohyb ve vysokonárazových aplikacích.
Ve srovnání se standardními kuličkové nabízejí jehlové lineární klece vyšší nosnost na jednotku velikosti. To z nich činí ideální pro aplikace s omezením prostoru.
Fungují na principu kolejnic, které se spíše valí než kloužou, což snižuje plýtvání energií a zvyšuje účinnost. Jejich robustní konstrukce pomáhá zabránit nesprávnému zarovnání a odklonu, což má za následek stabilní pohyb pod těžkými zátěžemi.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 736,7934 Kč - 14 736,7934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
168.0
|
10.0
|
2.0
|
700.0
|
1750.0
|
||
| 1 964,8554 Kč - 1 964,8554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
||
| 34 263,095 Kč - 34 263,095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
117.0
|
30.0
|
3.5
|
900.0
|
16650.0
|
||
| 29 289,3264 Kč - 29 289,3264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
144.0
|
25.0
|
3.0
|
900.0
|
11250.0
|
||
| 22 841,9793 Kč - 22 841,9793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
78.0
|
30.0
|
3.5
|
600.0
|
11100.0
|
||
| 15 228,0702 Kč - 15 228,0702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
52.0
|
30.0
|
3.5
|
400.0
|
7400.0
|
||
| 38 070,0496 Kč - 38 070,0496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
130.0
|
30.0
|
3.5
|
1000.0
|
18500.0
|
||
| 9 763,0248 Kč - 9 763,0248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
48.0
|
25.0
|
3.0
|
300.0
|
3750.0
|
||
| 3 806,9546 Kč - 3 806,9546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
13.0
|
30.0
|
3.5
|
100.0
|
1850.0
|
||
| 32 543,7521 Kč - 32 543,7521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
160.0
|
25.0
|
3.0
|
1000.0
|
12500.0
|
||
| 19 035,0248 Kč - 19 035,0248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
65.0
|
30.0
|
3.5
|
500.0
|
9250.0
|
||
| 11 298,1074 Kč - 11 298,1074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
85.0
|
20.0
|
2.5
|
500.0
|
3650.0
|
||
| 15 817,6529 Kč - 15 817,6529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
119.0
|
20.0
|
2.5
|
700.0
|
5110.0
|
||
| 20 336,9463 Kč - 20 336,9463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
153.0
|
20.0
|
2.5
|
900.0
|
6570.0
|
||
| 19 526,3016 Kč - 19 526,3016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
96.0
|
25.0
|
3.0
|
600.0
|
7500.0
|
||
| 18 077,4256 Kč - 18 077,4256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
136.0
|
20.0
|
2.5
|
800.0
|
5840.0
|
||
| 22 780,7273 Kč - 22 780,7273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
112.0
|
25.0
|
3.0
|
700.0
|
8720.0
|
||
| 7 613,9091 Kč - 7 613,9091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
26.0
|
30.0
|
3.5
|
200.0
|
3700.0
|
||
| 13 558,1322 Kč - 13 558,1322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
102.0
|
20.0
|
2.5
|
600.0
|
4380.0
|
||
| 22 596,4669 Kč - 22 596,4669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
170.0
|
20.0
|
2.5
|
1000.0
|
7300.0