Lineární klece s jehlovými ložisky jsou přesně navržené součásti, které poskytují plynulý, nízkotření lineární pohyb ve vysokonárazových aplikacích.
Ve srovnání se standardními kuličkové nabízejí jehlové lineární klece vyšší nosnost na jednotku velikosti. To z nich činí ideální pro aplikace s omezením prostoru.
Fungují na principu kolejnic, které se spíše valí než kloužou, což snižuje plýtvání energií a zvyšuje účinnost. Jejich robustní konstrukce pomáhá zabránit nesprávnému zarovnání a odklonu, což má za následek stabilní pohyb pod těžkými zátěžemi.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 526,281 Kč - 10 526,281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
120.0
|
10.0
|
2.0
|
500.0
|
1250.0
|
||
2 105,2562 Kč - 2 105,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
16 842,0496 Kč - 16 842,0496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
192.0
|
10.0
|
2.0
|
800.0
|
2000.0
|
||
4 210,5124 Kč - 4 210,5124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
48.0
|
10.0
|
2.0
|
200.0
|
500.0
|
||
9 763,0248 Kč - 9 763,0248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
48.0
|
25.0
|
3.0
|
300.0
|
3750.0
|
||
21 052,562 Kč - 21 052,562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
240.0
|
10.0
|
2.0
|
1000.0
|
2500.0
|
||
14 736,7934 Kč - 14 736,7934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
168.0
|
10.0
|
2.0
|
700.0
|
1750.0
|
||
32 543,7521 Kč - 32 543,7521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
160.0
|
25.0
|
3.0
|
1000.0
|
12500.0
|
||
13 754,2397 Kč - 13 754,2397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
147.0
|
15.0
|
2.0
|
700.0
|
2800.0
|
||
19 649,0578 Kč - 19 649,0578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
210.0
|
15.0
|
2.0
|
1000.0
|
4000.0
|
||
2 259,7727 Kč - 2 259,7727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
17.0
|
20.0
|
2.5
|
100.0
|
730.0
|
||
6 779,0661 Kč - 6 779,0661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
51.0
|
20.0
|
2.5
|
300.0
|
2190.0
|
||
6 508,8512 Kč - 6 508,8512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
32.0
|
25.0
|
3.0
|
200.0
|
2500.0
|
||
12 631,5372 Kč - 12 631,5372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
144.0
|
10.0
|
2.0
|
600.0
|
1500.0
|
||
3 806,9546 Kč - 3 806,9546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
13.0
|
30.0
|
3.5
|
100.0
|
1850.0
|
||
5 894,8182 Kč - 5 894,8182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
||
18 947,3058 Kč - 18 947,3058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
216.0
|
10.0
|
2.0
|
900.0
|
2250.0
|
||
38 070,0496 Kč - 38 070,0496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
130.0
|
30.0
|
3.5
|
1000.0
|
18500.0
|
||
1 964,8554 Kč - 1 964,8554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
||
19 035,0248 Kč - 19 035,0248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
65.0
|
30.0
|
3.5
|
500.0
|
9250.0