Menu Vyhledávání

Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 900.0 ocel

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Nové objednací číslo:

20761691

Staré objednací číslo:

20761691

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 35 290,9879 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

35 290,99 Kč

1 x 35 290,9879 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 3.5
p1 7.0
h1 17.8
l1 900.0
w1 30.0
No. of rollers (pairs) 117.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 16650.0
To suit rail L1004.45
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás