Menu Vyhledávání

Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 ocel

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Nové objednací číslo:

20761608

Staré objednací číslo:

20761608

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 33 520,0647 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

33 520,06 Kč

1 x 33 520,0647 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 3.0
p1 6.0
h1 13.8
l1 1000.0
w1 25.0
No. of rollers (pairs) 160.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 12500.0
To suit rail L1004.35
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás