Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelové kanálky jsou univerzálním řešením pro organizaci kabelů. Provedení se samolepicí základnou nebo pro montáž pomocí šroubů.
Produktová řada: SR1732
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Celková délka | Vnitřní výška | Celková šířka | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,9507 Kč - 184,9507 Kč | 17 Skladem |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Šroub
|
||
| 4 662,4051 Kč - 4 662,4051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
samolepicí
|
||
| 120,0305 Kč - 120,0305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
samolepicí
|
||
| 162,7888 Kč - 162,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
samolepicí
|
||
| 238,4094 Kč - 238,4094 Kč | 50 Skladem |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
samolepicí
|
||
| 2 466,9533 Kč - 2 466,9533 Kč | 1 Skladem |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
samolepicí
|
||
| 159,6146 Kč - 191,2416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Šroub
|
||
| 262,1224 Kč - 262,1224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Šroub
|
||
| 305,8287 Kč - 305,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
samolepicí
|
||
| 187,4499 Kč - 187,4499 Kč | 50 Skladem |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
samolepicí
|
||
| 238,4094 Kč - 238,4094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Šroub
|
||
| 146,3433 Kč - 146,3433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Šroub
|
||
| 87,1395 Kč - 87,1395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Šroub
|
||
| 103,5706 Kč - 103,5706 Kč | 30 Skladem |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Šroub
|
||
| 103,5706 Kč - 103,5706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
samolepicí
|
||
| 273,8425 Kč - 273,8425 Kč | 77 Skladem |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
samolepicí
|
||
| 11 167,7779 Kč - 11 167,7779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 6 549,2764 Kč - 6 549,2764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 15 368,0407 Kč - 15 368,0407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Screw
|
||
| 14 625,6195 Kč - 14 625,6195 Kč | 1 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Screw