20267445
20267445
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 114,9795 Kč |
| 5 - 9 | 1 059,3326 Kč |
| 10 - 19 | 1 003,4305 Kč |
| 20 + | 947,7833 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| Upínací výška h2 | 1.5 - 3.0 |
| h1 | 7.9 |
| h3 | 8.1 |
| l1 | 25.4 |
| w1 | 19.1 |
| A/F | 3.0 |
| Qty/pack | 2.0 |
| Hmotnost (g) | 30.0 |
| Materiál | ocel kalená |