Menu Vyhledávání

Upínače Versagrip 9.5 M5 ocel kalená

Tyto upínací svorky Versagrip mají zoubky, které se zakousnou do obrobku, a omezují tak laterální i horizontální posun. Lze je používat k uchycení součástí pro řezání plamenem nebo zpětný tah. Vyrobeny z kalené oceli.
Nové objednací číslo:

20267551

Staré objednací číslo:

20267551

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 110,013 Kč
5 - 9 1 054,50 Kč
10 - 19 998,987 Kč
20 + 943,474 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 110,01 Kč

1 x 1 110,013 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ svorka
h1 9.5
h2 5.9
d1 19.1
d2 M5
Grip height h1 1.5 -3.0
A/F 4.0
Qty/pack 2.0
Hmotnost (g) 18.0
Materiál ocel kalená

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás