Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - samolepicí, ve tvaru U 3.2 mm 4.4 mm PVC černá

This adhesive mount U clamp offers a fast, easy, convenient way to install wires and cable.
Nové objednací číslo:

10177730

Staré objednací číslo:

UC-2-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 14,5783 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

14 578,30 Kč

1000 x 14,5783 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Způsob montáže samolepicí
Provozní teplota 0 - 50 °C
Celková výška 4.4 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás