Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - samolepicí, ve tvaru U 0.326 in polyamid 6.6 přírodní

This double adhesive backed cable clip is manufactured from natural nylon and is used to route wires and cables in a range of applications.
Nové objednací číslo:

10362303

Staré objednací číslo:

22DPC25550

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,0765 Kč
5000 - 19999 6,3687 Kč
20000 + 5,7318 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 076,50 Kč

1000 x 7,0765 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid
Celková výška 8.3 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás