10302484
551051
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 24 | 458,5947 Kč |
| 25 - 49 | 218,4237 Kč |
| 50 + | 163,0022 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 0.327 in |
|---|---|
| Výška základny | 8.3 mm |
| Průměr základny | 23.0 mm |
| Průměr základny | 0.906 in |
| Výška hlavy | 4.0 mm |
| Výška hlavy | 0.157 in |
| Výška těla | 0.402 in |
| Výška těla | 10.2 mm |
| Průměr kuličky | 15.8 mm |
| Průměr kuličky | 0.622 in |
| Průměr otvoru | 3.5 mm |
| Průměr otvoru | 0.138 in |
| Průměr příruby | 1.626 in |
| Průměr příruby | 41.3 mm |
| Nosnost s koulí dole | 4.0 kg |
| Nosnost s koulí dole | 4.0 kg |
| Nosnost s koulí nahoře | 17.6 lbs |
| Nosnost s koulí nahoře | 8.0 kg |
| Celní nomenklatura | 8301300000 |
| Průměr kuličky | 15.8 mm |
| Průměr kuličky | 0.622 in |
| Celková výška | 0.728 in |
| Celková výška | 18.5 mm |
| Materiál kuliček | polyamid |
| Počet montážních otvorů | 2 |
| Typ | Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem |
| Orientace | Nahoru / Dolů |
| Barva | přírodní |
| Způsob montáže | Zápustná příruba |
| Celkový průměr | 41.3 mm |
| Celkový průměr | 1.626 in |
| Průměr těla | 23.0 mm |
| Průměr těla | 0.906 in |