Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

This low profile ball transfer unit contains a stainless steel bearing with stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10302293

Staré objednací číslo:

551032

25 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 49 719,9912 Kč
50 + 537,3089 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

17 999,78 Kč

25 x 719,9912 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 19.9 mm
Průměr základny 46.5 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Výška těla 16.2 mm
Průměr kuličky 31.7 mm
Průměr otvoru 5.1 mm
Průměr příruby 73.7 mm
Nosnost s koulí dole 55.0 kg
Nosnost s koulí nahoře 125.0 kg
Celní nomenklatura 7326909890
Průměr kuličky 31.7 mm
Celková výška 36.1 mm
Materiál kuliček ocel nerezavějící
Počet montážních otvorů 3
Typ Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem
Orientace Nahoru / Dolů
Barva přírodní
Způsob montáže Zápustná příruba
Celkový průměr 73.7 mm
Průměr těla 46.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás