10301692
550972
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 373,6966 Kč |
25 - 49 | 177,9803 Kč |
50 + | 132,8215 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základny | 15.8 mm |
---|---|
Výška základny | 0.622 in |
Průměr základny | 38.1 mm |
Průměr základny | 1.5 in |
Výška hlavy | 6.3 mm |
Výška hlavy | 0.248 in |
Výška těla | 0.559 in |
Výška těla | 14.2 mm |
Průměr kuličky | 1 in |
Průměr kuličky | 25.4 mm |
Průměr otvoru | 5.1 mm |
Průměr otvoru | 0.201 in |
Průměr příruby | 2.874 in |
Průměr příruby | 73.0 mm |
Nosnost s koulí dole | 25.0 kg |
Nosnost s koulí dole | 25.0 kg |
Nosnost s koulí nahoře | 121.3 lbs |
Nosnost s koulí nahoře | 55.0 kg |
Celní nomenklatura | 7326909890 |
Průměr kuličky | 25.4 mm |
Průměr kuličky | 1 in |
Celková výška | 1.181 in |
Celková výška | 30.0 mm |
Materiál kuliček | ocel uhlíková |
Počet montážních otvorů | 3 |
Typ | Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem |
Orientace | Nahoru / Dolů |
Barva | přírodní |
Způsob montáže | Zápustná příruba |
Celkový průměr | 73.0 mm |
Celkový průměr | 2.874 in |
Průměr těla | 1.5 in |
Průměr těla | 38.1 mm |