10301678
550970
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 99 | 164,4946 Kč |
| 100 + | 122,7569 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 12.0 mm |
|---|---|
| Výška základny | 0.472 in |
| Průměr základny | 30.0 mm |
| Průměr základny | 1.181 in |
| Výška hlavy | 0.126 in |
| Výška hlavy | 3.2 mm |
| Výška těla | 0.394 in |
| Výška těla | 10.0 mm |
| Průměr kuličky | 19.0 mm |
| Průměr kuličky | 0.748 in |
| Průměr otvoru | 0.201 in |
| Průměr otvoru | 5.1 mm |
| Průměr příruby | 2.402 in |
| Průměr příruby | 61.0 mm |
| Nosnost s koulí dole | 10.0 kg |
| Nosnost s koulí dole | 10.0 kg |
| Nosnost s koulí nahoře | 55.1 lbs |
| Nosnost s koulí nahoře | 25.0 kg |
| Celní nomenklatura | 8301300000 |
| Průměr kuličky | 19.0 mm |
| Průměr kuličky | 0.748 in |
| Celková výška | 22.0 mm |
| Celková výška | 0.866 in |
| Materiál kuliček | ocel uhlíková |
| Počet montážních otvorů | 3 |
| Typ | Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem |
| Orientace | Nahoru / Dolů |
| Barva | přírodní |
| Způsob montáže | Zápustná příruba |
| Celkový průměr | 61.0 mm |
| Celkový průměr | 2.402 in |
| Průměr těla | 30.0 mm |
| Průměr těla | 1.181 in |