Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

This low profile ball transfer unit contains a stainless steel bearing with stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10301661

Staré objednací číslo:

550969

144 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 840,9989 Kč
50 - 99 400,4457 Kč
100 + 298,8352 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

841,00 Kč

1 x 840,9989 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 8.3 mm
Průměr základny 23.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Výška těla 10.2 mm
Průměr kuličky 15.8 mm
Průměr otvoru 3.5 mm
Průměr příruby 41.3 mm
Nosnost s koulí dole 6.0 kg
Nosnost s koulí nahoře 12.0 kg
Celní nomenklatura 7326909890
Průměr kuličky 15.8 mm
Celková výška 18.5 mm
Materiál kuliček ocel nerezavějící
Počet montážních otvorů 2
Typ Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem
Orientace Nahoru / Dolů
Barva přírodní
Způsob montáže Zápustná příruba
Celkový průměr 41.3 mm
Průměr těla 23.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás