10301654
550968
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 99 | 142,9257 Kč |
100 + | 106,6561 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základny | 8.3 mm |
---|---|
Výška základny | 0.327 in |
Průměr základny | 23.0 mm |
Průměr základny | 0.906 in |
Výška hlavy | 4.0 mm |
Výška hlavy | 0.157 in |
Výška těla | 10.2 mm |
Výška těla | 0.402 in |
Průměr kuličky | 15.8 mm |
Průměr kuličky | 0.622 in |
Průměr otvoru | 3.5 mm |
Průměr otvoru | 0.138 in |
Průměr příruby | 41.3 mm |
Průměr příruby | 1.626 in |
Nosnost s koulí dole | 6.0 kg |
Nosnost s koulí dole | 6.0 kg |
Nosnost s koulí nahoře | 26.5 lbs |
Nosnost s koulí nahoře | 12.0 kg |
Celní nomenklatura | 8301300000 |
Průměr kuličky | 15.8 mm |
Průměr kuličky | 0.622 in |
Celková výška | 18.5 mm |
Celková výška | 0.728 in |
Materiál kuliček | ocel uhlíková |
Počet montážních otvorů | 2 |
Typ | Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem |
Orientace | Nahoru / Dolů |
Barva | přírodní |
Způsob montáže | Zápustná příruba |
Celkový průměr | 41.3 mm |
Celkový průměr | 1.626 in |
Průměr těla | 23.0 mm |
Průměr těla | 0.906 in |