Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

This heavy duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and has been designed for improved life expectancy. Comes sealed and with a dirt exit hole. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nové objednací číslo:

10302149

Staré objednací číslo:

551017

42 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 898,3232 Kč
50 - 99 427,8659 Kč
100 + 319,2946 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

898,32 Kč

1 x 898,3232 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 20.0 mm
Celková výška 48.0 mm
průměr 20.0 mm
Průměr těla 20.0 mm
Výška těla 17.0 mm
Průměr kuličky 12.7 mm
Velikost závitu M6
Nosnost s koulí dole 25.0 kg
Typ Jednotky dopravní kuličkové – pro vysoké zatížení
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás