10302453
551048
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška hlavy | 3.5 mm |
---|---|
Výška hlavy | 0.138 in |
Celková výška | 63.0 mm |
Celková výška | 2.48 in |
Výška těla | 2.031 in |
Výška těla | 51.6 mm |
Průměr těla | 36.5 mm |
Průměr těla | 1.437 in |
Průměr kuličky | 0.748 in |
Průměr kuličky | 19.0 mm |
Průměr příruby | 2.622 in |
Průměr příruby | 66.6 mm |
Výška příruby | 7.9 mm |
Výška příruby | 0.311 in |
Šířka montážního otvoru | 0.276 in |
Šířka montážního otvoru | 7.0 mm |
Dynamická nosnost | 10.0 kg |
Dynamická nosnost | 10.0 kg |
Zátěž potřebná k plnému stlačení | 10.0 kg |
Zátěž potřebná k plnému stlačení | 10.0 kg |
Nosnost | 10.0 kg |
Nosnost | 10.0 kg |
Celní nomenklatura | 7326909890 |