10302071
551010
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 540,501 Kč |
| 10 - 19 | 733,4769 Kč |
| 20 + | 547,3735 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr kuličky | 0.874 in |
|---|---|
| Průměr kuličky | 22.2 mm |
| Nosnost s koulí nahoře | 220.5 lbs |
| Nosnost s koulí nahoře | 100.0 kg |
| Výška hlavy | 0.169 in |
| Výška hlavy | 4.3 mm |
| Průměr těla | 36.0 mm |
| Průměr těla | 1.417 in |
| Výška těla | 9.8 mm |
| Výška těla | 0.386 in |
| Průměr příruby | 45.0 mm |
| Průměr příruby | 1.772 in |
| Výška příruby | 2.8 mm |
| Výška příruby | 0.11 in |
| Typ | Type 2 |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |