Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

This euro ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Comes with a dirt exit hole and woollen felt seal. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading. The fixing clips can be ordered separately.
Nové objednací číslo:

10301975

Staré objednací číslo:

551000

86 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 49 291,2405 Kč
50 + 217,3406 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

7 281,01 Kč

25 x 291,2405 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 22.2 mm
Nosnost s koulí nahoře 160.0 kg
Výška hlavy 4.3 mm
Průměr těla 36.0 mm
Výška těla 9.5 mm
Průměr příruby 45.0 mm
Výška příruby 2.8 mm
Typ typ 1
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás