Menu Vyhledávání

Jednodotykový upevňovací prvek M8 x 1.25 22.0 ocel

Jednobodové upínací prvky s vnějším kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují pružinový píst, který po vložení upevňovacího prvku do otvoru aktivuje několik kuličkových ložisek. Odolávají teplotám až do 180 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20190606

Staré objednací číslo:

20190606

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 863,3909 Kč
10 - 19 777,0518 Kč
20 - 49 733,8822 Kč
50 - 99 690,7127 Kč
100 + 647,5431 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

863,39 Kč

1 x 863,3909 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení tlačítka Tlačítko
d1 -0.05|-0.10 6.0
d2 12.0
d3 12.0
d4 8.0
h3 6.0
h5 5.5
Pevnost v tahu (N) 500.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás