Menu Vyhledávání

Jednodotykový upevňovací prvek M12 x 1.5 34.5 ocel

Jednobodové upínací prvky s vnějším kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují pružinový píst, který po vložení upevňovacího prvku do otvoru aktivuje několik kuličkových ložisek. Odolávají teplotám až do 180 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20190187

Staré objednací číslo:

20190187

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 151,2681 Kč
10 - 19 1 036,1412 Kč
20 - 49 978,5778 Kč
50 - 99 921,0144 Kč
100 + 863,451 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 151,27 Kč

1 x 1 151,2681 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení tlačítka Zapuštěné tlačítko
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 16.0
d3 35.0
d4 11.0
h3 12.0
Pevnost v tahu (N) 1500.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás