20190613
20190613
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 496,6726 Kč |
| 10 - 19 | 1 347,0053 Kč |
| 20 - 49 | 1 272,1717 Kč |
| 50 - 99 | 1 197,338 Kč |
| 100 + | 1 122,5044 Kč |
| Typ | Low Height - Hex Key |
|---|---|
| Materiál rukojeti | ocel |
| Pro tloušťku panelu | 6-10 |
| Clamping force N | 60.0 |
| d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
| d2 tol. H9 | 14.0 |
| d3 | 25.0 |
| Shear strength N | 1800.0 |
| Tensile strength N | 1200.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |
| Celní nomenklatura | 8466209800 |