Menu Vyhledávání

Izolátor pro tranzistory 15.4 mm 10.2 mm černá polyamid 6.6

Insulator for TO-220 package components
Nové objednací číslo:

10109038

Staré objednací číslo:

IEC-TO-220-18

600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 9,803 Kč
5000 + 8,032 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

9 803,00 Kč

1000 x 9,803 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Typ izolátor
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 8.5 mm
Celková výška 3.7 mm
Celková délka 15.4 mm
Celková šířka 10.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Provedení 1
Průměr montážního otvoru 3.6 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás