10313879
HTRTC-1A
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 8,3592 Kč |
| 1000 - 4999 | 5,5584 Kč |
| 5000 - 9999 | 4,3806 Kč |
| 10000 + | 3,8348 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | bílá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polybutylentereftalát |
| Typ | izolátor |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 10.0 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 0.394 in |
| Celková výška | 0.213 in |
| Celková výška | 5.4 mm |
| Celková délka | 19.3 mm |
| Celková délka | 0.76 in |
| Celková šířka | 0.512 in |
| Celková šířka | 13.0 mm |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Průměr montážního otvoru | 0.142 in |
| Průměr montážního otvoru | 3.6 mm |
| Celní nomenklatura | 8546901000 |