Menu Vyhledávání

Izolátory pro kabelové koncovky faston

Skladem

Izolátory kabelových koncovek brání před zkratem. Jsou vyrobeny z nevodivého plastu.

Produktová řada: SR2807

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Provedení Kompatibilní rozsah průměru kabelu Koupit
9,2591 Kč - 9,2591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7,0419 Kč - 7,0419 Kč 2200 Skladem
3,3745 Kč - 3,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.1 mm
1.8 - 3.6 mm
1,3358 Kč - 2,7808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
Standard
7,795 Kč - 7,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
3,3745 Kč - 3,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
1,8964 Kč - 3,953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
Standard
2,3705 Kč - 4,9029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.9 mm
Standard
2,1055 Kč - 4,336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
Post Fit
9,1197 Kč - 9,1197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
1.8 - 3.2 mm
9,1197 Kč - 9,1197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
2,747 Kč - 2,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.4 mm
Standard
1,757 Kč - 1,757 Kč 20000 Skladem
26.0 mm
Standard
6,8189 Kč - 6,8189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
3,3745 Kč - 3,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
1,6872 Kč - 3,5086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.3 mm
Standard
1,8685 Kč - 3,9683 Kč 550 Skladem
27.0 mm
Standard
1,3122 Kč - 2,7195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.5 mm
Standard
6,8189 Kč - 6,8189 Kč 1000 Skladem
13.0 mm
1.5 - 2.3 mm
7,795 Kč - 7,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
  • z/ze 2
Krytky vývodů a konektorů 8.0 mm 3.8 mm PVC

10125922

Cenové rozmezí
9,2591 Kč - 9,2591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní výška
    2.6 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky vývodů a konektorů 7.0 mm 3.8 mm PVC

10125465

Cenové rozmezí
7,0419 Kč - 7,0419 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 24.1 mm modrá transparentní PVC měkčené

10222348

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá transparentní
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    Straight
  • Délka základny
    5.0 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    1.8 - 3.6 mm
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 7.4 mm 25.4 mm PVC měkčené čirý

10071106

Cenové rozmezí
2,7808 Kč - 1,3358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    Straight
  • Provedení
    Standard
  • Délka základny
    7.4 mm
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 23.0 mm modrá transparentní PVC měkčené

10222324

Cenové rozmezí
7,795 Kč - 7,795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá transparentní
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    Straight
  • Délka základny
    5.0 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    1.8 - 3.6 mm
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 24.6 mm modrá transparentní PVC měkčené

10222362

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá transparentní
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    Straight
  • Délka základny
    5.0 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.9 - 4.8 mm
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 8.8 mm 17.0 mm PVC měkčené čirý

10071571

Cenové rozmezí
3,953 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    aretace kolmo k mont. otvorům
  • Provedení
    Standard
  • Délka základny
    8.8 mm
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 11.0 mm 32.9 mm PVC měkčené čirý

10072950

Cenové rozmezí
4,9029 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    Straight
  • Provedení
    Standard
  • Délka základny
    11.0 mm
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 8.5 mm 18.5 mm PVC čirý

10068915

Cenové rozmezí
4,336 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    aretace kolmo k mont. otvorům
  • Provedení
    Post Fit
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 34.0 mm modrá transparentní PVC měkčené

10221402

Cenové rozmezí
9,1197 Kč - 9,1197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá transparentní
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    Straight
  • Délka základny
    7.1 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    1.8 - 3.2 mm
modrá transparentní PVC měkčené Izolátor pro tranzistory 33.0 mm (L)

10221396

Cenové rozmezí
9,1197 Kč - 9,1197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá transparentní
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    Straight
  • Délka základny
    6.1 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    1.5 - 2.3 mm
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 10.3 mm 33.4 mm PVC měkčené čirý

10071625

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    Straight
  • Provedení
    Standard
  • Délka základny
    10.3 mm
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 7.5 mm 26.0 mm PVC čirý

10104309

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    Straight
  • Provedení
    Standard
  • Délka základny
    7.5 mm
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 13.0 mm modrá transparentní PVC měkčené

10222201

Cenové rozmezí
6,8189 Kč - 6,8189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá transparentní
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    Straight
  • Délka základny
    6.1 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    1.7 - 2.9 mm
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 24.1 mm modrá transparentní PVC měkčené

10222331

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá transparentní
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    Straight
  • Délka základny
    5.0 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    1.8 - 3.2 mm
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 12.3 mm 12.3 mm PVC měkčené čirý

10070048

Cenové rozmezí
3,5086 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    aretace kolmo k mont. otvorům
  • Provedení
    Standard
  • Délka základny
    12.3 mm
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 7.4 mm 27.0 mm PVC měkčené čirý

10071595

Cenové rozmezí
3,9683 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    Straight
  • Provedení
    Standard
  • Délka základny
    7.4 mm
Pouzdra izolační 19.5 mm (L) PVC čirý

10082461

Cenové rozmezí
2,7195 Kč - 1,3122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    Straight
  • Provedení
    Standard
  • Délka základny
    3.7 mm
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 13.0 mm modrá transparentní PVC měkčené

10222195

Cenové rozmezí
6,8189 Kč - 6,8189 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    modrá transparentní
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    Straight
  • Délka základny
    6.1 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    1.5 - 2.3 mm
Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 23.0 mm modrá transparentní PVC měkčené

10222317

Cenové rozmezí
7,795 Kč - 7,795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá transparentní
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
  • Orientace
    Straight
  • Délka základny
    5.0 mm
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    1.5 - 2.3 mm