10280850
497513
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5+ | 380,1002 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Velikost závitu | M12 x 1.75 |
---|---|
Výsledná koncová síla | 9.00 N |
Výsledná koncová síla | 9.00 N |
Průměr hlavy | 0.945 in |
Průměr hlavy | 24.0 mm |
Celková délka | 39.4 mm |
Celková délka | 1.551 in |
Materiál těla | zinek tlakově litý |
Povrchová úprava | matné |
Materiál (podrobně) | ocel |
Zajištění rukojeti v otevřené poloze | aretace |
Celní nomenklatura | 7318155290 |
Velikost závitu těla | M12 x 1.75 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku