Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,0109 Kč - 127,6141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 86,1628 Kč - 86,5938 Kč | 8 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 168,7392 Kč - 169,58 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 229,1022 Kč - 230,2368 Kč | 8 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 333,4055 Kč - 338,217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 253,7921 Kč - 257,8998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 94,68 Kč - 95,1253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 166,1497 Kč - 166,9683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 337,997 Kč - 343,0275 Kč | 1 Skladem |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 87,872 Kč - 88,3173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 87,872 Kč - 88,3173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 96,3749 Kč - 96,8488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 255,4868 Kč - 259,3792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 333,4055 Kč - 338,691 Kč | 1 Skladem |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 132,6124 Kč - 164,8571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
fenol
|
||
| 167,4711 Kč - 208,1036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
fenol
|
||
| 59,4177 Kč - 124,7771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 43,5824 Kč - 86,3239 Kč | 125 Skladem |
|
M8
|
|
|
polyamid
|
||
| 60,0312 Kč - 126,0655 Kč | 1020 Skladem |
|
M8
|
|
|
polyamid
|
||
| 174,209 Kč - 210,5844 Kč | 8 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
polypropylen