Menu Vyhledávání

Hvězdicové ovládací prvky

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 268
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
85,3127 Kč - 85,7449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
polypropylen
85,3127 Kč - 85,7449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M6
Threaded Male
30.0 mm
polypropylen
93,5678 Kč - 94,0279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
polypropylen
246,40 Kč - 250,3881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
39,8028 Kč - 93,7144 Kč 950 Skladem
M6
polyamid
84,9362 Kč - 101,3349 Kč 640 Skladem
40.0 mm
M6
polypropylen
285,6678 Kč - 290,1301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
polyamid
108,1817 Kč - 128,9869 Kč 58 Skladem
40.0 mm
M8
polypropylen
66,1853 Kč - 79,0005 Kč 41 Skladem
28.0 mm
M6
polypropylen
169,1349 Kč - 204,4509 Kč 8 Skladem
60.0 mm
M12
polypropylen
57,6871 Kč - 121,1428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
polyamid
53,7745 Kč - 129,4151 Kč 62 Skladem
M8
polyamid
134,3294 Kč - 159,5061 Kč 73 Skladem
60.0 mm
M10
polypropylen
285,6678 Kč - 290,1301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
polyamid
67,0034 Kč - 79,8324 Kč 20 Skladem
28.0 mm
M6
polypropylen
97,8906 Kč - 116,7018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
polypropylen
68,3699 Kč - 68,3699 Kč 3510 Skladem
40.0 mm
M8
76,7768 Kč - 139,3554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
fenol
103,4127 Kč - 122,8374 Kč 38 Skladem
50.0 mm
M8
polypropylen
44,1486 Kč - 101,152 Kč 340 Skladem
M8
polyamid
  • z/ze 14
utahovací kolečko 32.0 mm Vnější závit M6 polypropylen

10222812

Cenové rozmezí
85,7449 Kč - 85,3127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Male
utahovací kolečko 32.0 mm Vnější závit M6 polypropylen

10222850

Cenové rozmezí
85,7449 Kč - 85,3127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Male
utahovací kolečko 40.0 mm Vnější závit M8 polypropylen

10222898

Cenové rozmezí
94,0279 Kč - 93,5678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Male
ovládací kolečko s měkkým povrchem 43.0 mm Vnější závit M8 polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

10223154

Cenové rozmezí
250,3881 Kč - 246,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    43.0 mm
  • Způsob montáže
    Threaded Male
utahovací kolečko M6 40.0 mm 35.0 mm černá polyamid

10280553

Cenové rozmezí
93,7144 Kč - 39,8028 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Počet výstupků vačky
    3
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko M6 ocel nerezavějící polypropylen

10275276

Cenové rozmezí
101,3349 Kč - 84,9362 Kč

Skladové zásoby
640 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polypropylen
utahovací kolečko 45.0 mm M8 30.0 mm ocel polyamid

10364376

Cenové rozmezí
290,1301 Kč - 285,6678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    45.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
utahovací kolečko M8 ocel nerezavějící polypropylen

10275313

Cenové rozmezí
128,9869 Kč - 108,1817 Kč

Skladové zásoby
58 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál úchopu
    polypropylen
utahovací kolečko M6 ocel polypropylen

10275245

Cenové rozmezí
79,0005 Kč - 66,1853 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polypropylen
utahovací kolečko M12 ocel pozinkovaná polypropylen

10275757

Cenové rozmezí
204,4509 Kč - 169,1349 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál šroubu
    ocel pozinkovaná
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko 50.0 mm M10 30.0 mm ocel polyamid

10257388

Cenové rozmezí
121,1428 Kč - 57,6871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    6
utahovací kolečko M8 60.0 mm 40.0 mm černá polyamid

10280577

Cenové rozmezí
129,4151 Kč - 53,7745 Kč

Skladové zásoby
62 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Počet výstupků vačky
    3
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polyamid
utahovací kolečko M10 ocel nerezavějící AISI 304 polypropylen

10275733

Cenové rozmezí
159,5061 Kč - 134,3294 Kč

Skladové zásoby
73 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko 45.0 mm M8 20.0 mm ocel polyamid

10364352

Cenové rozmezí
290,1301 Kč - 285,6678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    45.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
utahovací kolečko M6 ocel nerezavějící polypropylen

10275221

Cenové rozmezí
79,8324 Kč - 67,0034 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polypropylen
utahovací kolečko M8 ocel nerezavějící polypropylen

10275290

Cenové rozmezí
116,7018 Kč - 97,8906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál úchopu
    polypropylen
prvky ovládací - s měkkým povrchem M8 ocel pozinkovaná

10271391

Cenové rozmezí
68,3699 Kč - 68,3699 Kč

Skladové zásoby
3510 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    ocel pozinkovaná
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko M8 ocel fenol

10251997

Cenové rozmezí
139,3554 Kč - 76,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál úchopu
    fenol
utahovací kolečko M8 ocel nerezavějící polypropylen

10275399

Cenové rozmezí
122,8374 Kč - 103,4127 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polypropylen
utahovací kolečko M8 40.0 mm 35.0 mm černá polyamid

10280560

Cenové rozmezí
101,152 Kč - 44,1486 Kč

Skladové zásoby
340 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Počet výstupků vačky
    3
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál úchopu
    polyamid