Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115,0564 Kč - 115,6141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
polypropylen
|
||
123,3115 Kč - 123,8972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
polypropylen
|
||
230,6845 Kč - 231,814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
120,0066 Kč - 120,6063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
72,1071 Kč - 72,4837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
polypropylen
|
||
161,3104 Kč - 162,1052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
115,0564 Kč - 115,6141 Kč | 4 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
123,3115 Kč - 123,8972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
polypropylen
|
||
167,9201 Kč - 168,7568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
||
163,8245 Kč - 164,6408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
||
222,4293 Kč - 223,5309 Kč | 8 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
217,0042 Kč - 218,0789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
238,6747 Kč - 242,8859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
248,0454 Kč - 251,8244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
157,9916 Kč - 158,8004 Kč | 9 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
154,1382 Kč - 154,9272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
161,3104 Kč - 162,1052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
110,0921 Kč - 110,6499 Kč | 8 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
110,0921 Kč - 110,6499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
123,3115 Kč - 123,8972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
polypropylen