Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320,8918 Kč - 325,0891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
246,40 Kč - 250,3881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
239,846 Kč - 243,2067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
323,6946 Kč - 328,8261 Kč | 1 Skladem |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
68,2306 Kč - 139,543 Kč | 10 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
fenol
|
||
123,3115 Kč - 123,8972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
128,7499 Kč - 160,0554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
fenol
|
||
162,5933 Kč - 202,0424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
fenol
|
||
83,6532 Kč - 84,0716 Kč | 8 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
85,3127 Kč - 85,7449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
85,3127 Kč - 85,7449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
93,5678 Kč - 94,0279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
100,1915 Kč - 100,6934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
polypropylen
|
||
100,1915 Kč - 100,6934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
polypropylen
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
|||
127,518 Kč - 244,6987 Kč | 173 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
fenol
|
||
110,8252 Kč - 206,7667 Kč | 40 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
fenolový kopolymer
|
||
40,6623 Kč - 89,2589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
80,2826 Kč - 171,6461 Kč | 128 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
fenol
|
||
313,0651 Kč - 317,16 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE