Menu Vyhledávání

Matice do plechu 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in polyamid 6.6

Průchodková spojka je zkonstruována k zacvaknutí do předlisovaného čtvercového otvoru a používá se společně se šroubem, aby spojila několik panelů. Je vyrobena z přírodního nylonu, má čtvercovou hlavu a používá se v elektrotechnice, elektronice a v automobilovém průmyslu.
Nové objednací číslo:

10307670

Staré objednací číslo:

60SGN01180

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,8818 Kč
2500 - 4999 1,5027 Kč
5000 + 1,255 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

940,90 Kč

500 x 1,8818 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 15.9 mm
Celková délka 9.1 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy Čtvercové
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás