Menu Vyhledávání

Hmoždinky do panelu / plechu

Skladem

Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost šroubu Výška hlavy Průměr hlavy Maximální tloušťka panelu Koupit
1,7839 Kč - 1,9623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
1,3208 Kč - 1,7699 Kč 1000 Skladem
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
1,5849 Kč - 2,1133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
4,2002 Kč - 5,6003 Kč 1000 Skladem
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
1,5585 Kč - 2,0736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,0491 Kč - 1,2694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
5,3575 Kč - 6,6142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
1,9801 Kč - 2,6494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,8623 Kč - 2,4831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
5,0105 Kč - 6,1857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
2,2585 Kč - 2,9982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
2,9602 Kč - 3,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
2,7888 Kč - 7,8906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,8607 Kč - 1,0626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
2,0532 Kč - 2,535 Kč 4400 Skladem
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
1,8349 Kč - 2,2653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
2,9422 Kč - 4,4065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
1,7909 Kč - 2,167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
2,3338 Kč - 2,8239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
1,7385 Kč - 2,1461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
  • z/ze 3
Matice do plechu 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 polyamid 6.6

10404836

Cenové rozmezí
1,9623 Kč - 1,7839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #6
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 polyamid 6.6

10404881

Cenové rozmezí
1,7699 Kč - 1,3208 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    #4
  • Průměr hlavy
    6.7 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404942

Cenové rozmezí
2,1133 Kč - 1,5849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Celková délka
    9.1 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in polyamid 6.6

10405062

Cenové rozmezí
5,6003 Kč - 4,2002 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    5/16
  • Průměr hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Celková délka
    12.5 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404843

Cenové rozmezí
2,0736 Kč - 1,5585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Celková délka
    8.9 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404898

Cenové rozmezí
1,2694 Kč - 1,0491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Celková délka
    10.75 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in polyamid 6.6

10404812

Cenové rozmezí
6,6142 Kč - 5,3575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    1/4
  • Velikost otvoru
    9.5 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    27.0 mm
  • Celková délka
    34.1 mm
Matice do plechu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404850

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Celková délka
    9.7 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 polyamid 6.6

10405017

Cenové rozmezí
2,4831 Kč - 1,8623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Velikost otvoru
    7.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Celková délka
    11.9 mm
Matice do plechu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404959

Cenové rozmezí
6,1857 Kč - 5,0105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    13.9 mm
  • Výška hlavy
    27.0 mm
  • Celková délka
    34.1 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404829

Cenové rozmezí
2,9982 Kč - 2,2585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    14.3 mm
  • Celková délka
    21.4 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404867

Cenové rozmezí
3,2562 Kč - 2,9602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Celková délka
    11.33 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 polyamid 6.6

10404928

Cenové rozmezí
7,8906 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 polyamid 6.6

10404904

Cenové rozmezí
1,0626 Kč - 0,8607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8
  • Průměr hlavy
    16.8 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Celková délka
    11.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404973

Cenové rozmezí
2,535 Kč - 2,0532 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    16.64 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307779

Cenové rozmezí
2,2653 Kč - 1,8349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Celková délka
    20.3 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307168

Cenové rozmezí
4,4065 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Celková délka
    14.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307205

Cenové rozmezí
2,167 Kč - 1,7909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Celková délka
    14.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307243

Cenové rozmezí
2,8239 Kč - 2,3338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Celková délka
    14.3 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307786

Cenové rozmezí
2,1461 Kč - 1,7385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    7.9 mm
  • Celková délka
    21.8 mm
  • Barva
    přírodní