Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost šroubu | Výška hlavy | Průměr hlavy | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,941 Kč - 2,3963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,5446 Kč - 3,1417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,8143 Kč - 2,2401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 3,0305 Kč - 4,5386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,8447 Kč - 2,2321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,4038 Kč - 2,9086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,7906 Kč - 2,2105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,2926 Kč - 1,9382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,8383 Kč - 2,2695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,6524 Kč - 1,8177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,8899 Kč - 2,3333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,8798 Kč - 2,2746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,2926 Kč - 1,9382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,7947 Kč - 2,2156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,1501 Kč - 3,4898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,456 Kč - 3,8779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,1167 Kč - 4,9264 Kč | 32170 Skladem |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,9676 Kč - 3,1167 Kč | 46250 Skladem |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,7345 Kč - 3,646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,5712 Kč - 6,0131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm