Menu Vyhledávání

Hmoždinky do panelu / plechu

Skladem

Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost šroubu Výška hlavy Průměr hlavy Maximální tloušťka panelu Koupit
2,456 Kč - 3,8779 Kč 33250 Skladem
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
1,8798 Kč - 2,2746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
2,4038 Kč - 2,9086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
1,2926 Kč - 1,9382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
1,7906 Kč - 2,2105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
1,7947 Kč - 2,2156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
2,1501 Kč - 3,4898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
1,8383 Kč - 2,2695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
1,2926 Kč - 1,9382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
1,8447 Kč - 2,2321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
3,0305 Kč - 4,5386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
1,6524 Kč - 1,8177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
1,8143 Kč - 2,2401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
2,5446 Kč - 3,1417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
1,8899 Kč - 2,3333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
1,941 Kč - 2,3963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
2,7345 Kč - 3,646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
2,5712 Kč - 6,0131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
2,4573 Kč - 3,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
2,1975 Kč - 2,93 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
  • z/ze 3
Matice do plechu 7.0 x 7.0 mm 0.8 mm 4.0 mm 4.2 mm polyamid 6.6

10091418

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
33250 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    4.2
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307182

Cenové rozmezí
2,2746 Kč - 1,8798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Celková délka
    16.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307243

Cenové rozmezí
2,9086 Kč - 2,4038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Celková délka
    14.3 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307229

Cenové rozmezí
1,9382 Kč - 1,2926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Celková délka
    16.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307786

Cenové rozmezí
2,2105 Kč - 1,7906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    7.9 mm
  • Celková délka
    21.8 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307762

Cenové rozmezí
2,2156 Kč - 1,7947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Celková délka
    18.7 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307809

Cenové rozmezí
3,4898 Kč - 2,1501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    12.7 mm
  • Celková délka
    26.6 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307199

Cenové rozmezí
2,2695 Kč - 1,8383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Celková délka
    20.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307212

Cenové rozmezí
1,9382 Kč - 1,2926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Celková délka
    15.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307205

Cenové rozmezí
2,2321 Kč - 1,8447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Celková délka
    14.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307168

Cenové rozmezí
4,5386 Kč - 3,0305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Celková délka
    14.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307236

Cenové rozmezí
1,8177 Kč - 1,6524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Celková délka
    20.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307793

Cenové rozmezí
2,2401 Kč - 1,8143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    23.4 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307755

Cenové rozmezí
3,1417 Kč - 2,5446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Celková délka
    17.1 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307779

Cenové rozmezí
2,3333 Kč - 1,8899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Celková délka
    20.3 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307175

Cenové rozmezí
2,3963 Kč - 1,941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Celková délka
    15.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 polyamid 6.6

10404980

Cenové rozmezí
3,646 Kč - 2,7345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #12
  • Průměr hlavy
    13.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Celková délka
    10.4 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm polyamid 6.6

10405055

Cenové rozmezí
6,0131 Kč - 2,5712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    7.9 mm
  • Celková délka
    16.15 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice do plechu 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 polyamid 6.6

10404935

Cenové rozmezí
3,034 Kč - 2,4573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #6
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    18.3 mm
  • Celková délka
    27.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404874

Cenové rozmezí
2,93 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Celková délka
    13.5 mm
  • Barva
    přírodní