Menu Vyhledávání

Hmoždinky do panelu / plechu

Skladem

Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost šroubu Výška hlavy Průměr hlavy Maximální tloušťka panelu Koupit
2,3845 Kč - 3,765 Kč 235250 Skladem
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
2,0777 Kč - 2,761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
4,2002 Kč - 5,6003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
2,3858 Kč - 2,9456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
3,1474 Kč - 3,4622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
3,894 Kč - 4,8075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
1,4661 Kč - 3,4208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
1,4502 Kč - 1,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
2,1335 Kč - 2,8446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,9069 Kč - 2,0976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
2,9602 Kč - 3,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
2,7888 Kč - 7,8906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
1,7839 Kč - 1,9623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
1,0491 Kč - 1,2694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
5,0105 Kč - 6,1857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
2,0532 Kč - 2,535 Kč 4400 Skladem
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
1,5585 Kč - 2,0736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,3208 Kč - 1,7699 Kč 1000 Skladem
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
5,3575 Kč - 6,6142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
1,8623 Kč - 2,4831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
  • z/ze 3
Matice do plechu 7.0 x 7.0 mm 0.8 mm 4.0 mm 4.2 mm polyamid 6.6

10091418

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
235250 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    4.2
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm polyamid 6.6

10404911

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    17.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice do plechu 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in polyamid 6.6

10405031

Cenové rozmezí
5,6003 Kč - 4,2002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    5/16
  • Průměr hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 polyamid 6.6

10404935

Cenové rozmezí
2,9456 Kč - 2,3858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #6
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    18.3 mm
  • Celková délka
    27.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404966

Cenové rozmezí
3,4622 Kč - 3,1474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    17.6 mm
  • Celková délka
    24.7 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in polyamid 6.6

10405024

Cenové rozmezí
4,8075 Kč - 3,894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    5/16
  • Průměr hlavy
    18.8 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 polyamid 6.6

10405048

Cenové rozmezí
3,4208 Kč - 1,4661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Průměr hlavy
    14.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Celková délka
    9.7 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 polyamid 6.6

10405000

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Velikost otvoru
    7.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    0.9 mm
  • Celková délka
    8.3 mm
Matice do plechu 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404874

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Celková délka
    13.5 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 polyamid 6.6

10404997

Cenové rozmezí
2,0976 Kč - 1,9069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Průměr hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Celková délka
    14.5 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404867

Cenové rozmezí
3,2562 Kč - 2,9602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Celková délka
    11.33 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 polyamid 6.6

10404928

Cenové rozmezí
7,8906 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 polyamid 6.6

10404836

Cenové rozmezí
1,9623 Kč - 1,7839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #6
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404898

Cenové rozmezí
1,2694 Kč - 1,0491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Celková délka
    10.75 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404959

Cenové rozmezí
6,1857 Kč - 5,0105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    13.9 mm
  • Výška hlavy
    27.0 mm
  • Celková délka
    34.1 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404973

Cenové rozmezí
2,535 Kč - 2,0532 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    16.64 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404843

Cenové rozmezí
2,0736 Kč - 1,5585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Celková délka
    8.9 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 polyamid 6.6

10404881

Cenové rozmezí
1,7699 Kč - 1,3208 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    #4
  • Průměr hlavy
    6.7 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in polyamid 6.6

10404812

Cenové rozmezí
6,6142 Kč - 5,3575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    1/4
  • Velikost otvoru
    9.5 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    27.0 mm
  • Celková délka
    34.1 mm
Matice do plechu 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 polyamid 6.6

10405017

Cenové rozmezí
2,4831 Kč - 1,8623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Velikost otvoru
    7.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Celková délka
    11.9 mm