20265007
20265007
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 241,381 Kč |
| 10 - 19 | 2 917,317 Kč |
| 20 - 49 | 2 755,285 Kč |
| 50 + | 2 593,006 Kč |
| Směr závitu | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 20.0 |
| l1 | 102.0 |
| d2 | M20x1.5 |
| d3 | 34.92 |
| d4 | 50.0 |
| d5 | 27.5 |
| d6 | 34.0 |
| l2 | 33.0 |
| Hmotnost (g) | 386.0 |
| l3 | 26.0 |
| l4 | 10.0 |
| w1 | 25.0 |
| w2 | 18.0 |
| A/F | 30.0 |
| a1 | 14.5 |
| a2 | 9.0 |
| Dyn. load C max. kN | 30.8 |
| Static load C0 max. kN | 60.3 |
| Materiál | ocel nerezavějící |