20264994
20264994
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 178,396 Kč |
| 10 - 19 | 2 860,507 Kč |
| 20 - 49 | 2 701,686 Kč |
| 50 + | 2 542,618 Kč |
| Směr závitu | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 18.0 |
| l1 | 94.0 |
| d2 | M18x1.5 |
| d3 | 31.75 |
| d4 | 46.0 |
| d5 | 25.0 |
| d6 | 31.0 |
| l2 | 32.0 |
| Hmotnost (g) | 310.0 |
| l3 | 24.0 |
| l4 | 10.0 |
| w1 | 23.0 |
| w2 | 16.5 |
| A/F | 27.0 |
| a1 | 15.0 |
| a2 | 9.5 |
| Dyn. load C max. kN | 26.3 |
| Static load C0 max. kN | 51.2 |
| Materiál | ocel nerezavějící |