20264758
20264758
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 069,51 Kč |
| 10 - 19 | 962,559 Kč |
| 20 - 49 | 909,207 Kč |
| 50 + | 855,608 Kč |
| Směr závitu | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 8.0 |
| l1 | 48.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 15.87 |
| d4 | 24.0 |
| d5 | 12.5 |
| d6 | 16.0 |
| l2 | 16.0 |
| Hmotnost (g) | 45.0 |
| l3 | 12.0 |
| l4 | 5.0 |
| w1 | 12.0 |
| w2 | 9.0 |
| A/F | 14.0 |
| a1 | 14.5 |
| a2 | 7.5 |
| Dyn. load C max. kN | 7.0 |
| Static load C0 max. kN | 14.1 |
| Materiál | ocel nerezavějící |