Menu Vyhledávání

Hlavice kloubové – pro vysokou zátěž – s vnějším závitem

Skladem

Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnějším závitem a kulovým hladkým ložiskem se používají ke spojení dvou tyčí, kabelů nebo jiných komponentů. Skládají se z čepu s vnějším závitem na jednom konci a hladkým kulovým ložiskem na druhém. Hladké kulové ložisko umožňuje úhlové odsazení a podporuje radiální i axiální zatížení, takže jsou vhodné tam, kde je potřeba zajistit flexibilitu a vysokou nosnost.

Kloubová hlavice se pohybuje na krytu plastového ložiska, který je vyroben ze skelného polyamidu / kompozitu PTFE. Toto provedení nabízí bezúdržbové kloubové hlavice. Odolné kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi. Další výhodou plastu je, že absorbuje různé nečistoty a zabraňuje tak poškození.

Zašroubuje se do protikusu. Odolávají také teplotám od -30 C to +60 C bez ztráty své nosnosti. Vyšší teploty, nižší nosnost. Využívají se v systémech řízení, odpružení a spojů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a v průmyslové automatizaci.

  • Jsou ideální tam, kde je vyžadována flexibilita a vysoká nosnost.
  • Odolné kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi.
  • Odolávají teplotám od -30 C to +60 C bez ztráty své nosnosti.
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3553, SRR3550

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 60
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Směr závitu d4 l1 d2 d1 d3 l2 Koupit
1 619,332 Kč - 2 024,165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
481,403 Kč - 601,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
481,403 Kč - 601,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
584,402 Kč - 730,379 Kč 1 Skladem
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
1 555,853 Kč - 1 944,878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
2 153,346 Kč - 2 691,806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
481,403 Kč - 601,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
10 888,501 Kč - 13 610,688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
752,856 Kč - 941,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
2 387,502 Kč - 2 984,254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
1 971,554 Kč - 2 464,566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
1 326,143 Kč - 1 657,617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
10 888,501 Kč - 13 610,688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
2 619,435 Kč - 3 274,232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
11 765,104 Kč - 14 706,38 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
452,998 Kč - 566,371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
4 407,221 Kč - 5 509,088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
8 422,70 Kč - 10 528,375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
1 030,731 Kč - 1 288,352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
452,998 Kč - 566,371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
  • z/ze 3
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 20.0 78.0 M20 ocel

20263867

Cenové rozmezí
2 024,165 Kč - 1 619,332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 33.0 M5 ocel

20263904

Cenové rozmezí
601,692 Kč - 481,403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 33.0 M5 ocel

20263782

Cenové rozmezí
601,692 Kč - 481,403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 48.0 M10 ocel

20263812

Cenové rozmezí
730,379 Kč - 584,402 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 18.0 72.0 M18 ocel

20263850

Cenové rozmezí
1 944,878 Kč - 1 555,853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 22.0 84.0 M22 ocel

20263874

Cenové rozmezí
2 691,806 Kč - 2 153,346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 6.0 36.0 M6 ocel

20263911

Cenové rozmezí
601,692 Kč - 481,403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 45.0 163.0 M42 ocel

20264673

Cenové rozmezí
13 610,688 Kč - 10 888,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 54.0 M12 ocel

20263829

Cenové rozmezí
941,07 Kč - 752,856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 25.0 94.0 M24 ocel

20263881

Cenové rozmezí
2 984,254 Kč - 2 387,502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 25.0 94.0 M24 ocel

20264611

Cenové rozmezí
2 464,566 Kč - 1 971,554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 20.0 78.0 M20 ocel

20264604

Cenové rozmezí
1 657,617 Kč - 1 326,143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 45.0 165.0 M45 ocel

20264666

Cenové rozmezí
13 610,688 Kč - 10 888,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 30.0 110.0 M30 ocel

20264628

Cenové rozmezí
3 274,232 Kč - 2 619,435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 50.0 185.0 M45 ocel

20264697

Cenové rozmezí
14 706,38 Kč - 11 765,104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 8.0 42.0 M8 ocel

20264550

Cenové rozmezí
566,371 Kč - 452,998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 35.0 140.0 M36 ocel

20264451

Cenové rozmezí
5 509,088 Kč - 4 407,221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 40.0 150.0 M39 ocel

20264475

Cenové rozmezí
10 528,375 Kč - 8 422,70 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 14.0 60.0 M14 ocel

20263836

Cenové rozmezí
1 288,352 Kč - 1 030,731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 8.0 42.0 M8 ocel

20264376

Cenové rozmezí
566,371 Kč - 452,998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0