Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Vynikající řešení pro maskování dlouhých dílů, kde by byly běžné krytky příliš krátké.
Materiál: silikon Barva: červená, přírodní Produktová řada: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Návin | Materiál | d | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460,0862 Kč - 460,0862 Kč | 5 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 678,7644 Kč - 1 360,5548 Kč | 40 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 62,4575 Kč - 62,4575 Kč | 30 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 85,8704 Kč - 85,8704 Kč | 20 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 353,9821 Kč - 708,6223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 88,6732 Kč - 88,6732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 40,9551 Kč - 40,9551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 143,8937 Kč - 288,0453 Kč | 30 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 190,7195 Kč - 190,7195 Kč | 40 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 444,6634 Kč - 927,7207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 509,9936 Kč - 509,9936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 68,2166 Kč - 137,1279 Kč | 7 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 91,9642 Kč - 184,6247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 50,9114 Kč - 50,9114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 74,3383 Kč - 148,6192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 115,0564 Kč - 230,5895 Kč | 144 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248522 | 97,4026 Kč - 195,3498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 120,8155 Kč - 242,0806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 167,3204 Kč - 167,3204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 377,0603 Kč - 756,1191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm