Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Vynikající řešení pro maskování dlouhých dílů, kde by byly běžné krytky příliš krátké.
Materiál: silikon Barva: červená, přírodní Produktová řada: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Návin | Materiál | d | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,9551 Kč - 40,9551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 68,2166 Kč - 137,1279 Kč | 7 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 91,9642 Kč - 184,6247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 115,0564 Kč - 230,5895 Kč | 144 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 155,4398 Kč - 311,7938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 170,0118 Kč - 429,7698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 377,0603 Kč - 756,1191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 506,6051 Kč - 1 015,0536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 778,5376 Kč - 778,5376 Kč | 25 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 62,4575 Kč - 62,4575 Kč | 30 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 85,8704 Kč - 85,8704 Kč | 20 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 88,6732 Kč - 88,6732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 57,3678 Kč - 57,3678 Kč | 5 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 79,7488 Kč - 160,1103 Kč | 5 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 678,7644 Kč - 1 360,5548 Kč | 44 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 103,5103 Kč - 206,8411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 110,4546 Kč - 265,063 Kč | 8 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 179,1873 Kč - 179,1873 Kč | 10 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 307,1424 Kč - 307,1424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 460,0862 Kč - 460,0862 Kč | 5 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm