Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Vynikající řešení pro maskování dlouhých dílů, kde by byly běžné krytky příliš krátké.
Materiál: silikon Barva: červená, přírodní Produktová řada: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Návin | Materiál | d | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191,51 Kč - 410,2422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 82,0897 Kč - 82,0897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 47,4834 Kč - 47,4834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 95,7549 Kč - 95,7549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 89,2992 Kč - 89,2992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 113,3198 Kč - 113,3198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 564,3383 Kč - 1 208,8948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 60,6388 Kč - 129,8868 Kč | 25 Skladem |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 252,0368 Kč - 539,8995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 66,6221 Kč - 142,7143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 437,6481 Kč - 937,5059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 61,2331 Kč - 61,2331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 75,634 Kč - 75,634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 54,8271 Kč - 54,8271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 353,9821 Kč - 708,6223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 307,1424 Kč - 307,1424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 460,0862 Kč - 460,0862 Kč | 5 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 678,7644 Kč - 1 360,5548 Kč | 40 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 444,6634 Kč - 927,7207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 509,9936 Kč - 509,9936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm