Menu Vyhledávání

Háčky magnetické kulaté magnet feritový 50.0 mm 22.0 kg

Bílý magnetický stropní háček je všestranný háček určený pro použití v jakémkoli prostředí, kde je kovový strop. Používá se v obchodech k zavěšení plakátů a propagačního materiálu. Má nosnost 22,0 kg (ve směru kolmo k povrchu)
Nové objednací číslo:

10389560

Staré objednací číslo:

493184

211 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 325,9476 Kč
100 + 126,9276 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

325,95 Kč

1 x 325,9476 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení základny kulaté
Barva bílá
Materiál magnetu magnet feritový
Způsob montáže magnetické uchycení
Průměr základny 50.0 mm
Celkový průměr 50.0 mm
Celková délka 50.0 mm
Upínací síla 22.0 kg
Cena/ za kus včetně DPH 12.8497 GBP
Celní nomenklatura 8505111065

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás